The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Sensörler
  • Dokun­matik Otomasyon anahtar­ları R.1/R.3
  • 75144150
  • Bina yönetim sistemi KNX

Touch sensor, 4-gang, Integro Bus bağl.KNX- R.3, cam beyaz 75144150

EAN
4011334383666
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Touch sensor, 4-gang, Integro Bus bağl.KNX- R.3, cam beyaz

75144150

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Previous
Previous
1809
1809
TS kutu
Listeye ekle
Listeye ekle
1824
1824
0
Listeye ekle
Listeye ekle

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Oda termo­statı/saat termo­statı akse­suar­ları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Oda termo­statı/saat termo­statı akse­suar­ları/yedek parçaları
  • 161

    Sıcaklık sensörü (33 kΩ), HVAC kontrolü

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Kurulum, montaj
  • Kurulum noktası
    Sıva altı montaj
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5 - 45 °C
Fonksiy­onlar
  • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
    Evet
Güç
  • Mevcut tüketim
    12,50 mA
Ölçüler
  • Bütün­leşik derinlik
    12,90 mm
  • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
    16 mm
  • Yükseklik
    152 mm
  • Genişlik
    81 mm
  • Derinlik
    23 mm
Ekipman
  • Çalıştırma noktalarının sayısı
    8
Kontroller ve göstergeler
  • LED ekranlı
    Evet
Malzemeler
  • Colour
    Kutup beyazı
  • RAL kod
    9010
  • Malzeme
    Cam
  • Yüzey kaplaması
    Parlak
Akse­suarlar
  • Etiket alanı vardır
    Hayır
Ekran
  • Ekran ile
    Hayır
Metinler
  • Fonksiyon
    Anahtar, yaylı buton, dimmer ve panjur işlevleri için, Sensör yüzeyi için engelleme fonksiy­onu, ör. cam yüzeyin temizlen­mesi için
  • kurulum modu
    Dikey montaj için
  • Sıcaklık
    Dış sıcaklık sensörü için ek bağlantı, Kontrol ünitesi geniş­letme ünitesi olarak kullanım için entegre sıcaklık sensörü, İç sıcaklık sensörü veya dış iletişim nesnesi aracılığıyla sıcaklık ölçümü

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager REACH declaration 75144150
PDF
Hager RoHS report 75144150
PDF

İndirilenler

  • Resim 75144150 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 75144150

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Türkiye

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Kurulum kılavuzu en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
  • KNX ürün veritabanı

    Resim KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Resim KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX ürün veritabanı International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Resim KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX ürün veritabanı en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Resim KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX ürün veritabanı de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Resim KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX ürün veritabanı en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Resim KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Türkiye

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX ürün veritabanı de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
    Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

    Declaration of Conformity

    Uygunluk beyanı International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    TGA200 -
    TGA200
  • 2
    TXA114 - Güç kaynağı 1x 30V DC KNX + 1x 24V DC
    TXA114
    Güç kaynağı 1x 30V DC KNX + 1x 24V DC
  • 3
    75144160 - Touch sensor, 4'lü, Integro Bus bağl.KNX- R.1, cam beyaz
    75144160
    Touch sensor, 4'lü, Integro Bus bağl.KNX- R.1, cam beyaz
  • 4
    75144865 - Touch sensor, 4'lü, Integro Bus bağl.KNX- R.1, siyah cam
    75144865
    Touch sensor, 4'lü, Integro Bus bağl.KNX- R.1, siyah cam
  • 5
    75144850 - Touch sensor, 4-gang, Integro Bus bağl.KNX- R.3, cam beyaz
    75144850
    Touch sensor, 4-gang, Integro Bus bağl.KNX- R.3, cam beyaz

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin