The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Haber­leşme/çoklu ortam tekno­lojisi
  • Telekomünikasyon
  • 6810332045
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev

TDOR.1/R.3, parlak siyah 6810332045

EAN
4011334366997
VPE
10 Parçalar

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

TDOR.1/R.3, parlak siyah

6810332045

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Previous
Previous
457209
457209
Hoparlör konnektör kutu, beyaz, mat, plastik
Listeye ekle
Listeye ekle
457205
457205
Hoparlör konnektör kutu, ant. mat
Listeye ekle
Listeye ekle
457309
457309
SYSTO hopr. konnektör kutu, beyaz, mat, plastik
Listeye ekle
Listeye ekle
457305
457305
SYSTO hopr. konnektör kutu, ant. mat
Listeye ekle
Listeye ekle

Teknik özellikler

Malzemeler
  • Colour
    Siyah
  • RAL kod
    9005
  • Yüzey kaplaması
    Parlak
  • Malzeme
    Termo­plastik
  • İşlem
    İşlem görmemiş
Ölçüler
  • Yükseklik
    58,40 mm
  • Genişlik
    58,40 mm
  • Derinlik
    13,80 mm
Bağlantı
  • Konnek­tör/­priz tipi
    TDO
  • Bağlantı sayısı
    1
  • Montaj tipi
    Montaj vidası
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet
Halojen içermez Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager REACH declaration 6810332045
PDF
Hager RoHS report 6810332045
PDF

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    10331909 - TAE p. parça,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    10331909
    TAE p. parça, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
  • 2
    10331404 - TAE p.B.7, al. mat,lake
    10331404
    TAE p.B.7, al. mat, lake
  • 3
    10336086 - TAE malzemesiQ.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
    10336086
    TAE malzemesiQ.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake
  • 4
    10357003 - TAE malzemesiK.5, al. eloksallı
    10357003
    TAE malzemesiK.5, al. eloksallı
  • 5
    104001 - TAE p.1930/Glass/R.classic, parlak siyah
    104001
    TAE p.1930/Glass/R.classic, parlak siyah

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin