anahtar 3x1 kutuplu Kapalı, Modül girişleri 633023
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Hepsini gör (10)Zorunlu aksesuarlar
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anahtarlama akımı16 AX (200W LED (SBL))
-
Anma akımı IN16 A
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Gerilim
-
Anma gerilimi400 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Malzemeler
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeMetal, Plastik
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiTemel eleman
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kontroller ve göstergeler
-
Buton sayısı3
Ölçüler
-
Bütünleşik derinlik32 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular35 mm
Güvenlik
-
Çarpma direnci, IKIK07
Bağlantı
-
Montaj tipiKelepçe montajı, Vida bağlantısı
Metinler
-
Bağlantı tipiVida uçları ile
-
AydınlatmaN ucu ile neon lamba, akkor veya LED ünitesi kullanılarak aydınlatılabilir
-
ButonHayır
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıTekli kapak
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin