The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 503404
    EAN
    4011334255994
    VPE
    10 Parçalar

    4NA kontak, iletişim. giriş terminali, boş. konum, ışık kontrolü 503404

    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    4NA kontak, iletişim. giriş terminali, boş. konum, ışık kontrolü

    503404

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Hepsini gör (9)
    Previous
    Previous
    16231909
    16231909
    2 gang kapak, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    16231606
    16231606
    2'li kapak, B.3/B.7, ant. mat
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    16231404
    16231404
    2'li kapak, B.7, al. mat, lake
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    16271909
    16271909
    2 gang kapak, kırmızı mercek, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    16271606
    16271606
    2'li kapak, kırmızı, B.3/B.7, ant. mat
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    16271404
    16271404
    2 gang kapak, kırmızı mercek, B.7, al. mat, lake
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Zorunlu aksesuarlar

    • 16231909

      2 gang kapak, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 16231606

      2'li kapak, B.3/B.7, ant. mat

      €0,00  / *
    • 16231404

      2'li kapak, B.7, al. mat, lake

      €0,00  / *
    • 16271909

      2 gang kapak, kırmızı mercek, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 16271606

      2'li kapak, kırmızı, B.3/B.7, ant. mat

      €0,00  / *
    • 16271404

      2 gang kapak, kırmızı mercek, B.7, al. mat, lake

      €0,00  / *
    • 14357209

      2'li kapak, baskılı K.1, beyaz

      €0,00  / *
    • 14357206

      2'li kapak, baskılı K.1, antrasit mat, lake

      €0,00  / *
    • 14357204

      2'li kapak, baskılı, K.5, paslanmaz çelik, metal mat

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Elektrik akımı
    • Anahtar­lama akımı
      10 A
    • anlık kontak akımı
      10 A
    Gerilim
    • Anma gerilimi
      250 V
    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Çiftli kapak
    • Kutup sayısı
      0
    Malzemeler
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    • Şeffaf
      Hayır
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      41,60 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      35 mm
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Kontroller ve göstergeler
    • Buton sayısı
      2
    • Basma düğmesi tipi
      Grup yaylı buton
    • Gerib­ildirim sinyal kontağı ile
      Hayır
    Bağlantı
    • Bağlantı tipi
      Vida ucu
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK07
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 503404
    PDF
    RoHS report 503404
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 503404 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 503404

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of conformity | Hager Türkiye

      Declaration of conformity

      Uygunluk beyanı International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin