The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker R.1
    • Prizler - Berker R.1
    • 47432089
    EAN
    4011334365341
    VPE
    10 Parçalar
    • Prizler - Berker R.1
    • Prizler - Berker R.3
    • Prizler - Berker R.8
    • Daha fazla gör

    priz R.1/R.3, parlak beyaz 47432089

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    priz R.1/R.3, parlak beyaz

    47432089

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Gerilim
    • Anma gerilimi
      250 V
    Elektrik akımı
    • Anma akımı IN
      16 A
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9010
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Birim sayısı
      1
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      31 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      32 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Geçmeli klemens
    • Bağlantı tipi
      Tak-çıkar bağlantı
    • Montaj tipi
      Montaj vidası, Tırnaklı montaj
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Ekipman
    • Konnek­tör/­priz tipi, soket çıkışı
      SCHUKO
    • Döndürülmüş merkezi uç
      Hayır
    • Menteşeli kapak ile
      Hayır
    • Yuvarlak koruyucu toprak­lama pimi ile
      Hayır
    • Sinyal lambalı
      Hayır
    • kilitli
      Hayır
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Kapa­site
    • Modül sayısı
      1
    Güvenlik
    • Gelişmiş kontak koru­ması ile
      Hayır
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Fonksiy­onlar
    • Oryantasyon aydın­lat­ması ile
      Hayır
    • Fonksiyon aydın­lat­ması ile
      Hayır
    Tanım­lama
    • baskılı
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB

    İndirilenler

    • Resim 47432089 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 47432089

    • Performans beyanı

      Resim Performans beyanı en-GB 2026-02-20 | Hager Türkiye

      Performans beyanı en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-05 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      41232089 - priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı ucu, R.1/R.3, parlak byz gl.
      41232089
      priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı ucu, R.1/R.3, parlak byz gl.
    • 2
      41432089 - priz vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak beyaz
      41432089
      priz vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak beyaz
    • 3
      41432045 - priz vidalı kaldırıcı terminaller, R.1/R.3, parlak siyah
      41432045
      priz vidalı kaldırıcı terminaller, R.1/R.3, parlak siyah
    • 4
      47232089 - priz gelişmiş kontak koruma, R.1/R.3, parlak beyaz
      47232089
      priz gelişmiş kontak koruma, R.1/R.3, parlak beyaz
    • 5
      41102022 - priz LED+"EDV" baskı. gelişmiş kontak koruma, vidalı, R.1.3, kırmızı
      41102022
      priz LED+"EDV" baskı. gelişmiş kontak koruma, vidalı, R.1.3, kırmızı

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin