The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Berker Integro
  • Priz çıkışı 12 V - Berker Integro
  • 4637
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım

priz 12 V, Integro Modül ekleri, siyah mat 4637

EAN
4011334144496
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

priz 12 V, Integro Modül ekleri, siyah mat

4637

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Previous
Previous
945172507
945172507
Integro- Priz 12V, Gri, parlak
Listeye ekle
Listeye ekle

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 2 mevcut ürünler

Referans olarak

  • 945172505

    Integro- Priz 12V, antrasit Mat

    0,00 €  / *
  • 945172507

    Integro- Priz 12V, Gri, parlak

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Elektrik akımı
  • Anma akımı
    8 A
Malzemeler
  • Colour
    Siyah

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet
Halojen içermez Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager REACH declaration 4637
PDF
Hager RoHS report 4637
PDF

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    2
  • 1
    945172505 - Integro- Priz 12V, antrasit Mat
    945172505
    Integro- Priz 12V, antrasit Mat
  • 2
    945172507 - Integro- Priz 12V, Gri,parlak
    945172507
    Integro- Priz 12V, Gri, parlak

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin