The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 454001
    EAN
    4011334160236
    VPE
    10 Parçalar

    1'li kırmızı kapak modüler jak için 454001

    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    1'li kırmızı kapak modüler jak için

    454001

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    11701606
    11701606
    toz koruma malzeme, B.3/B.7, ant. mat
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    11707009
    11707009
    toz koruma malzeme, K.1, parlak beyaz
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    11707006
    11707006
    toz koruma malzeme, K.1, antrasit mat, lake
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    11707003
    11707003
    toz koruma malzeme, K.5, al. mat, lake
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    11707004
    11707004
    toz koruma malzeme, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Teknik özellikler

    Kapa­site
    • Modül sayısı
      1
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Modüler jak
    • Bağlantı sayısı
      1
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      13 mm
    • Ekran boyut­ları (G x Y)
      15,5 x 19,5
    Malzemeler
    • Colour
      Kırmızı
    • RAL kod
      RAL'a benzer 3003
    • Malzeme
      Metal, Plastik

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 454001
    PDF
    RoHS report 454001
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 454001 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 454001

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Türkiye

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Uygunluk beyanı International 2021-10-04

      PDF
      117,96 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin