priz,montaj yönü 45° vidalı term. 41452089
EAN
4011334377061
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 166 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
Gerilim
-
Anma gerilimi250 V
-
Anma gerilimi250 - 250 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kod9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik42 mm
-
Birim sayısı1
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular31 mm
-
Bütünleşik derinlik32 mm
Bağlantı
-
Bağlantı tipiVida ucu
-
Montaj tipiMontaj vidası, Tırnaklı montaj
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Ekipman
-
Konnektör/priz tipi, soket çıkışıSCHUKO
-
Döndürülmüş merkezi uçEvet
-
Menteşeli kapak ileHayır
-
Yuvarlak koruyucu topraklama pimi ileHayır
-
Sinyal lambalıHayır
-
kilitliHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Kapasite
-
Modül sayısı1
Güvenlik
-
Gelişmiş kontak koruması ileHayır
-
Çarpma direnci, IKIK05
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Fonksiyonlar
-
Oryantasyon aydınlatması ileHayır
-
Fonksiyon aydınlatması ileHayır
-
Related SystemsR.x, Serie R.classic
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Daha fazla belge