çevirmeli buton, 2 kutuplu çevirmeli buton, R.classic, siyah 38122045
EAN
4011334376972
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıDöner kumanda düğmesi
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Gerilim
-
Anma gerilimi250 - 250 V
Elektrik akımı
-
Anma akımı10 A
Malzemeler
-
ColourSiyah
-
MalzemeMetal, Plastik
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
İşlemİşlem görmemiş