The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 38112145
    EAN
    4011334489320
    VPE
    1 parça

    çevirmeli buton, 1p, Serie R.classic siyah 38112145

    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    çevirmeli buton, 1p, Serie R.classic siyah

    38112145

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Siyah
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9005
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    Kontroller ve göstergeler
    • Jaluzi anahtar tipi
      1 kutuplu anahtar
    Gerilim
    • Anma gerilimi
      250 V
    Elektrik akımı
    • Anahtar­lama akımı
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Anahtar­lama akımı
      10 A
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Metinler
    • Anahtar modu
      Nötr konum ile
    • Bağlantı tipi
      Vida uçları ile

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 38112145
    PDF
    RoHS report 38112145
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 38112145 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 38112145

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin