Yüksek çözünrllk priz R.1/R.3, parlak beyaz 3315422089
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 10 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Frekans
-
Frekans50 - 85 Hz
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kodRAL'a benzer 9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik28,30 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular18 mm
-
Bütünleşik derinlik16,80 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiHDMI
-
Bağlantı sayısı1
-
Montaj tipiMontaj vidası
Ekipman
-
BlendajlıEvet
-
Toz kapağı ileHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB
Daha fazla belge