USB/3,5mm ses prizi, Q.1/Q.3, kadifemsi Alü, lake 3315396084
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Ev tipi anahtarlama cihazları kapağı 10 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
Teknik özellikler
Frekans
-
Ses frekansı20 - 20 Hz
Malzemeler
-
ColourAlüminyum
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik36,40 mm
-
Bütünleşik derinlik, gömme kutular27 mm
-
Bütünleşik derinlik24,90 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiUSB
-
Bağlantı sayısı2
-
Montaj tipiMontaj vidası
Ekipman
-
BlendajlıEvet
-
Toz kapağı ileHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
-
Related SystemsS.x
İndirilenler
Daha fazla belge