• Berker R.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker R.1
    • 3315392045
    EAN
    4011334367222
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker R.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker R.3
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker R.8
    • Daha fazla gör

    3315392045

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    3315392045

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları kapağı 10 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları kapağı
    • 10112145

      1'li çerçeve, R.1, siyah

      €0,00  / *
    • 10122145

      2'li çerçeve, R.1, siyah

      €0,00  / *
    • 10132145

      3'lü çerçeve, R.1, siyah

      €0,00  / *
    • 10142145

      4'lü çerçeve, R.1, siyah

      €0,00  / *
    • 10112245

      1'li çerçeve, R.3, siyah

      €0,00  / *
    • 10122245

      2'li çerçeve, R.3, siyah

      €0,00  / *
    • 10132245

      3'lü çerçeve, R.3, siyah

      €0,00  / *
    • 10142245

      4'lü çerçeve, R.3, siyah

      €0,00  / *
    • 10152145

      5'li çerçeve, R.1, siyah

      €0,00  / *
    • 10152245

      5'li çerçeve, R.3, siyah

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Frekans
    • Ses frekansı
      20 - 20 Hz
    Malzemeler
    • Colour
      Siyah
    • RAL kod
      9005
    • Yüzey kaplaması
      Parlak, Matt
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      36,40 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      24,90 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      USB
    • Bağlantı sayısı
      2
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Ekipman
    • Blendajlı
      Evet
    • Toz kapağı ile
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      R.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 3315392045
    PDF
    RoHS report 3315392045
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 3315392045 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 3315392045

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      3315412045 - VGA priz, vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak siyah
      3315412045
      VGA priz, vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak siyah
    • 2
      3315402045 - VGA priz, R.1/R.3, parlak siyah
      3315402045
      VGA priz, R.1/R.3, parlak siyah
    • 3
      14322089 - montaj açıklığı Ø 22,5mm olan p R.1/R.3, kutup beyazı, parlak
      14322089
      montaj açıklığı Ø 22, 5mm olan p R.1/R.3, kutup beyazı, parlak
    • 4
      6810332089 - TDOR.1/R.3, parlak beyaz
      6810332089
      TDOR.1/R.3, parlak beyaz
    • 5
      3315412089 - VGA priz, vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak beyaz
      3315412089
      VGA priz, vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak beyaz
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin