The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1
    • 3315391909
    EAN
    4011334330141
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1

    3315391909

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    3315391909

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları kapağı 4 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları kapağı
    • 10149909

      4'lü çerçeve, beyaz, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 10139909

      3'lü çerçeve, beyaz, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 10129909

      2'li çerçeve, kutup beyazı, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 10159909

      5'li çerçeve, beyaz, mat, plastik

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Frekans
    • Ses frekansı
      20 - 20 Hz
    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9010
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      36,40 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      24,90 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      USB
    • Bağlantı sayısı
      2
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Ekipman
    • Blendajlı
      Evet
    • Toz kapağı ile
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 3315391909
    PDF
    RoHS report 3315391909
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 3315391909 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 3315391909

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      10338919 - TAE malzemesi parça,/B.3/B.7, parlak beyaz
      10338919
      TAE malzemesi parça, /B.3/B.7, parlak beyaz
    • 2
      3315398989 -
      3315398989
    • 3
      11961606 - Hoparlör,B.3/B.7, ant. mat
      11961606
      Hoparlör, B.3/B.7, ant. mat
    • 4
      10338912 - TAE malzemesi, parlak beyaz
      10338912
      TAE malzemesi, parlak beyaz
    • 5
      3315321606 - 3xvideo vb. priz, B.3/B.7, ant. mat
      3315321606
      3xvideo vb. priz, B.3/B.7, ant. mat

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin