The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 28807006
    EAN
    4011334387749
    VPE
    1 parça

    28807006

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    28807006

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Hoparlör kutusu 1 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Hoparlör kutusu
    • 28827006

      0,00 €  / *

    Teknik özellikler

    Gerilim
    • Çalışma gerilimi
      230 - 230 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    • Radyo alım frekansı
      87,5 - 108,0 MHz
    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      7021
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • İşlem
      Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      70,80 mm
    • Genişlik
      141,60 mm
    • Derinlik
      46,50 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      33 mm
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    • Kesit, hoparlör
      1,50 - 1,50 mm²
    • kablo kesiti
      2,50 - 2,50 mm²
    Fonksiy­onlar
    • Entegre DCF saati
      Evet
    Ekipman
    • Ekran tipi
      Dijital

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • >
    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin