The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 28352045
    EAN
    4011334377016
    VPE
    1 parça

    uzat. birimleri f. evrensel dimmer, soft-kilit, R.classic, siyah gl. 28352045

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
    Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

    uzat. birimleri f. evrensel dimmer, soft-kilit, R.classic, siyah gl.

    28352045

    • Teknik özellikler
    • Belgeler

    Teknik özellikler

    Gerilim
    • Çalışma gerilimi
      230 - 230 V
    Frekans
    • Frekans
      50 - 60 Hz
    Malzemeler
    • Colour
      Siyah
    • RAL kod
      9005
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    Ölçüler
    • Çap, eksen
      4 mm
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      59 mm
    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Basmalı ve döner kumanda düğmesi
    Metinler
    • Gerilim
      Voltaj testi sökmeden yapılab­ilir
    • kurulum modu
      Vidalı sabi­tleme için
    • Bağlantı tipi
      Tak-çıkar uçlar ile
    Ekipman
    • Trafo merkezi girişi
      Hayır

    İndirilenler

    • Resim 28352045 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 28352045

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09) | Hager Türkiye

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,03 MB
      Resim Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08) | Hager Türkiye

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)

      Kurulum kılavuzu en-GB 2020-01-01

      PDF
      331,75 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin