The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • 283510

uzat. birimleri f. üniv dimmer, soft-kilit, 1930/Glass, byz gl. 283510

EAN
4011334282716
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz

uzat. birimleri f. üniv dimmer, soft-kilit, 1930/Glass, byz gl.

283510

  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler

Teknik özellikler

Gerilim
  • Çalışma gerilimi
    230 - 230 V
Frekans
  • Frekans
    50 - 60 Hz
Malzemeler
  • Colour
    Kutup beyazı
  • RAL kod
    9010
  • Malzeme
    Metal, Plastik
Ölçüler
  • Çap, eksen
    4 mm
  • Yükseklik
    71 mm
  • Genişlik
    71 mm
  • Derinlik
    61 mm
Mimari
  • Kontrol/iş­letim elemanı
    Basmalı ve döner kumanda düğmesi
Metinler
  • Gerilim
    Voltaj testi sökmeden yapılab­ilir
  • kurulum modu
    Vidalı sabi­tleme için
  • Bağlantı tipi
    Tak-çıkar uçlar ile

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager REACH declaration 283510
PDF
Hager RoHS report 283510
PDF

İndirilenler

  • Resim 283510 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 283510

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09) | Hager Türkiye

    Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)

    Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,03 MB
    Resim Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08) | Hager Türkiye

    Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)

    Kurulum kılavuzu en-GB 2020-01-01

    PDF
    331,75 kB
Daha fazla belge

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin