dimmer p. (R, L, C), soft-kilit, R.classic, parlak beyaz 28342089
EAN
4011334376989
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Teknik özellikler
Gerilim
-
Çalışma gerilimi230 - 230 V
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kod9010
-
MalzemeMetal, Plastik
Ölçüler
-
Çap, eksen4 mm
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik59 mm
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıBasmalı ve döner kumanda düğmesi
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı5 - 25 °C
Metinler
-
Dim prensibiYük tipine göre faz açma veya kesme, kendi kendine öğrenme
-
SigortaKısa devre ve aşırı yük korumalı (elektronik sigorta)
-
GerilimVoltaj testi sökmeden yapılabilir
-
kurulum moduVidalı sabitleme için
-
Bağlantı tipiTak-çıkar uçlar ile
-
uzatma birimi girişiÜniversal rotatif dimmer genişletme ünitesi girişi ile
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,03 MB
Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)
Kurulum kılavuzu en-GB 2020-01-01
PDF331,75 kB
Daha fazla belge