The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Berker R.8
  • Gömme montaj için çerçev­eler ve kutular - Berker R.8
  • 18721020
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım

İçi boş duvara montaj için 2'li Kutu,R.8, açık gri 18721020

EAN
4011334502890
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

İçi boş duvara montaj için 2'li Kutu,R.8, açık gri

18721020

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Previous
Previous
10122609
10122609
2'li çerçeve, düz, R.8, cam kutup beyazı
Listeye ekle
Listeye ekle
10122616
10122616
2'li çerçeve, düz, R.8, siyah cam
Listeye ekle
Listeye ekle
10122674
10122674
2'li çerçeve, düz, R.8, Alü
Listeye ekle
Listeye ekle
10122614
10122614
2'li çerçeve, düz, R.8, paslanmaz, çelik
Listeye ekle
Listeye ekle

İsteğe bağlı Aksesuarlar

  • Duvara/tavana yerleşik montaj için kutu 1 mevcut ürünler

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 5 mevcut ürünler

Sisteminizi tamamlayın

  • Duvara/tavana yerleşik montaj için kutu
  • 18720020

    Sıva altı için 2'li Kutu, R.8, kırmızı

    0,00 €  / *

Referans olarak

  • 10122609

    2'li çerçeve, düz, R.8, cam kutup beyazı

    0,00 €  / *
  • 10122616

    2'li çerçeve, düz, R.8, siyah cam

    0,00 €  / *
  • 10122674

    2'li çerçeve, düz, R.8, Alü

    0,00 €  / *
  • 10122614

    2'li çerçeve, düz, R.8, paslanmaz, çelik

    0,00 €  / *
  • 18720020

    Sıva altı için 2'li Kutu, R.8, kırmızı

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Ölçüler
  • Yükseklik
    84 mm
  • Genişlik
    155 mm
  • Çap
    0
  • Derinlik
    60,50 mm
Bağlantı
  • Boru girişler­inin sayısı
    12
Kablo
  • Kablo çapı
    16 mm
Uyum­luluk
  • Birleştirile­bilir
    Hayır
Malzemeler
  • Malzeme
    Termo­plastik
  • Colour
    Beyaz
  • Yüzey kaplaması
    Matt
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

Sertifikalar ve belgeler

PEP belgesi en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB

İndirilenler

  • Resim 18721020 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 18721020

  • Uygunluk beyanı

    Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-11-07 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı en-GB 2025-11-07

    PDF
    344,11 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    10122609 - 2'li çerçeve, düz, R.8, cam kutup beyazı
    10122609
    2'li çerçeve, düz, R.8, cam kutup beyazı
  • 2
    10122616 - 2'li çerçeve, düz, R.8, siyah cam
    10122616
    2'li çerçeve, düz, R.8, siyah cam
  • 3
    10122614 - 2'li çerçeve, düz, R.8, paslanmaz,çelik
    10122614
    2'li çerçeve, düz, R.8, paslanmaz, çelik
  • 4
    10122674 - 2'li çerçeve, düz, R.8, Alü
    10122674
    2'li çerçeve, düz, R.8, Alü
  • 5
    10112609 - 1'li çerçeve, düz, R.8 cam kutup beyazı
    10112609
    1'li çerçeve, düz, R.8 cam kutup beyazı

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin