The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Berker R.8
  • Gömme montaj için çerçev­eler ve kutular - Berker R.8
  • 18720010
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım

Sıva altı için 1'li Kutu,R.8, kırmızı 18720010

EAN
4011334502845
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Sıva altı için 1'li Kutu,R.8, kırmızı

18720010

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Hepsini gör (5)
Previous
Previous
10112609
10112609
1'li çerçeve, düz, R.8 cam kutup beyazı
Listeye ekle
Listeye ekle
10112616
10112616
1'li çerçeve, düz, R.8, siyah cam
Listeye ekle
Listeye ekle
10112674
10112674
1'li çerçeve, düz, R.8, Alü
Listeye ekle
Listeye ekle
10112614
10112614
1'li çerçeve, düz, R.8, paslanmaz, çelik
Listeye ekle
Listeye ekle

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 5 mevcut ürünler

Zorunlu aksesuarlar

  • 10112609

    1'li çerçeve, düz, R.8 cam kutup beyazı

    0,00 €  / *
  • 10112616

    1'li çerçeve, düz, R.8, siyah cam

    0,00 €  / *
  • 10112674

    1'li çerçeve, düz, R.8, Alü

    0,00 €  / *
  • 10112614

    1'li çerçeve, düz, R.8, paslanmaz, çelik

    0,00 €  / *
  • 18721010

    İçi boş duvara montaj için 1'li Kutu, R.8, açık gri

    0,00 €  / *

Referans olarak

  • 10112609

    1'li çerçeve, düz, R.8 cam kutup beyazı

    0,00 €  / *
  • 10112616

    1'li çerçeve, düz, R.8, siyah cam

    0,00 €  / *
  • 10112674

    1'li çerçeve, düz, R.8, Alü

    0,00 €  / *
  • 10112614

    1'li çerçeve, düz, R.8, paslanmaz, çelik

    0,00 €  / *
  • 18721010

    İçi boş duvara montaj için 1'li Kutu, R.8, açık gri

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Ölçüler
  • Yükseklik
    92,50 mm
  • Genişlik
    92,50 mm
  • Çap
    0
  • Derinlik
    64 mm
Bağlantı
  • Boru girişler­inin sayısı
    4
Kablo
  • Kablo çapı
    14 mm
Uyum­luluk
  • Birleştirile­bilir
    Hayır
Malzemeler
  • Malzeme
    Termo­plastik
  • Colour
    Kırmızı
  • Yüzey kaplaması
    Matt
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

PEP belgesi en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration 18720010
PDF
Hager RoHS report 18720010
PDF

İndirilenler

  • Resim 18720010 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 18720010

  • Uygunluk beyanı

    Resim Uygunluk beyanı en-GB 2025-11-07 | Hager Türkiye

    Uygunluk beyanı en-GB 2025-11-07

    PDF
    344,11 kB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    10122609 - 2'li çerçeve, düz, R.8, cam kutup beyazı
    10122609
    2'li çerçeve, düz, R.8, cam kutup beyazı
  • 2
    10122674 - 2'li çerçeve, düz, R.8, Alü
    10122674
    2'li çerçeve, düz, R.8, Alü
  • 3
    10112614 - 1'li çerçeve, düz, R.8, paslanmaz,çelik
    10112614
    1'li çerçeve, düz, R.8, paslanmaz, çelik
  • 4
    18721010 - İçi boş duvara montaj için 1'li Kutu,R.8, açık gri
    18721010
    İçi boş duvara montaj için 1'li Kutu, R.8, açık gri
  • 5
    18721020 - İçi boş duvara montaj için 2'li Kutu,R.8, açık gri
    18721020
    İçi boş duvara montaj için 2'li Kutu, R.8, açık gri

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin