The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Berker Serie Glas
  • Aydın­latma kontrolü - Berker Serie Glass
  • 168001
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev

Döner anh. için LED ünitesi, 230V, N-iletkensiz 168001

EAN
4011334499541
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

Döner anh. için LED ünitesi, 230V, N-iletkensiz

168001

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 3 mevcut ürünler

Referans olarak

  • 384603

    Yaylı buton, enversör, Serie 1930/Glass/R.classic

    0,00 €  / *
  • 387603

    çevirmeli anh. enversör, Serie 1930/Glass/R.classic

    0,00 €  / *
  • 387503

    Döner anh.seri 1930/Glass/R.classic

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Gerilim
  • Anma gerilimi
    230 - 230 V
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    0
Ölçüler
  • Yükseklik
    51 mm
  • Genişlik
    51 mm
  • Derinlik
    22,10 mm
Güç
  • Mevcut tüketim
    0,40 mA
Malzemeler
  • Colour
    Beyaz
Aydın­latma
  • lamba tipi
    LED

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet

Sertifikalar ve belgeler

REACH declaration 168001
PDF
RoHS report 168001
PDF

İndirilenler

  • Resim 168001 | Hager Türkiye

    Ürün resmi 168001

  • Kurulum kılavuzu

    Resim Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2018-10) | Hager Türkiye

    Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2018-10)

    Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2019-05-07

    PDF
    684,64 kB
    Resim Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2020-11) | Hager Türkiye

    Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2020-11)

    Kurulum kılavuzu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2021-11-15

    PDF
    1,03 MB
Daha fazla belge

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    168000 - Döner anh. için LED modülü 230V, N'li
    168000
    Döner anh. için LED modülü 230V, N'li
  • 2
    167801 - LED lamba E10, ışık kontrolü, kırmızı
    167801
    LED lamba E10, ışık kontrolü, kırmızı
  • 3
    12487003 - LED sinyal lambası için kapak, K.5, al. mat,lake
    12487003
    LED sinyal lambası için kapak, K.5, al. mat, lake
  • 4
    12487004 - LED ışıklı/sinyal kapak, K.5, paslanmaz,çelik mat,lake
    12487004
    LED ışıklı/sinyal kapak, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
  • 5
    12487006 -
    12487006

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin