The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Berker Q.1
  • Aydın­latma kontrolü - Berker Q.1
  • 167801
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev

LED lamba E10, ışık kontrolü, kırmızı 167801

EAN
4011334293767
VPE
20 Parçalar

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

LED lamba E10, ışık kontrolü, kırmızı

167801

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Olması gereken aksesuarlar

Previous
Previous
5101
5101
Buton ve lamba E10 modül ekleri
Listeye ekle
Listeye ekle

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 2 mevcut ürünler

Referans olarak

  • 5104

    lamba E10, NA kontak, p 1930/Glass, parlak beyaz gl.

    0,00 €  / *
  • 5101

    Buton ve lamba E10 modül ekleri

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Gerilim
  • Anma gerilimi
    230 - 230 V
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    0
Ölçüler
  • Yükseklik
    9,70 mm
  • Genişlik
    9,70 mm
  • Derinlik
    29 mm
Malzemeler
  • Colour
    Kırmızı
Aydın­latma
  • lamba tipi
    LED

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet
REACh – SVCH içermeyen Evet
Halojen içermez Evet

Sertifikalar ve belgeler

Hager REACH declaration 167801
PDF
Hager RoHS report 167801
PDF

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    168001 - Döner anh. için LED ünitesi, 230V, N-iletkensiz
    168001
    Döner anh. için LED ünitesi, 230V, N-iletkensiz
  • 2
    168000 - Döner anh. için LED modülü 230V, N'li
    168000
    Döner anh. için LED modülü 230V, N'li
  • 3
    12487003 - LED sinyal lambası için kapak, K.5, al. mat,lake
    12487003
    LED sinyal lambası için kapak, K.5, al. mat, lake
  • 4
    12487004 - LED ışıklı/sinyal kapak, K.5, paslanmaz,çelik mat,lake
    12487004
    LED ışıklı/sinyal kapak, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
  • 5
    12487006 -
    12487006

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin