geçişli, 1930, parlak beyaz 1647
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıGeçiş
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kodRAL'a benzer 9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeDuroplastik, Plastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik80 mm
-
Genişlik80 mm
-
Derinlik28 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiMontaj vidası
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiMerkezî kapaklar
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Daha fazla belge