FCC 1930/Glass, parlak beyaz 1407
Üretimden kaldırılan ürün: stok durumu için lütfen elektrik toptancınızla iletişime geçiniz
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
4568
FCC priz, 8 (4) kutuplu, cat.3, beyaz
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kodRAL'a benzer 9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik50 mm
-
Genişlik50 mm
-
Derinlik7,80 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiUAE/IAE (ISDN)
-
Bağlantı sayısı1
-
Montaj tipiMontaj vidası
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge