The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Berker Serie Glas
  • Aydın­latma kontrolü - Berker Serie Glass
  • 1227
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım

buton baskı.ed f./E10 lamba,1930/Glass/R.classic,p.byzgl. 1227

EAN
4011334212713
VPE
10 Parçalar

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

buton baskı.ed f./E10 lamba,1930/Glass/R.classic,p.byzgl.

1227

  • Aksesuarlar
  • Teknik özellikler
  • Çevresel değer
  • Daha fazla ürün

Sisteminizi tamamlayın

Uyumlu ürünler

  • Referans olarak 1 mevcut ürünler

Referans olarak

  • 5104

    lamba E10, NA kontak, p 1930/Glass, parlak beyaz gl.

    0,00 €  / *

Teknik özellikler

Mimari
  • Kontrol/iş­letim elemanı
    Yaylı buton
Malzemeler
  • Colour
    Kutup beyazı
  • RAL kod
    9010
  • Yüzey kaplaması
    Parlak
  • Malzeme
    Duro­plastik
  • İşlem
    İşlem görmemiş
Ölçüler
  • Yükseklik
    24,10 mm
  • Genişlik
    26,50 mm
  • Derinlik
    30 mm
Bağlantı
  • Montaj tipi
    Kelepçe montajı
Ekipman
  • Pencere/ışık çıkışını izleme
    Hayır
Akse­suarlar
  • Etiket alanı vardır
    Hayır
Güvenlik
  • Giriş Koruma (IP) sınıfı
    IP20
  • Çarpma direnci, IK
    IK02

Çevresel değer

Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

RoHS uyumludur Evet

Sertifikalar ve belgeler

REACH declaration 1227
PDF
RoHS report 1227
PDF

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    1601 - Neon lamba E10,şeffaf.
    1601
    Neon lamba E10, şeffaf.
  • 2
    168000 - Döner anh. için LED modülü 230V, N'li
    168000
    Döner anh. için LED modülü 230V, N'li
  • 3
    5104 - lamba E10, NA kontak, p 1930/Glass, parlak beyaz gl.
    5104
    lamba E10, NA kontak, p 1930/Glass, parlak beyaz gl.
  • 4
    168001 - Döner anh. için LED ünitesi, 230V, N-iletkensiz
    168001
    Döner anh. için LED ünitesi, 230V, N-iletkensiz
  • 5
    167801 - LED lamba E10, ışık kontrolü, kırmızı
    167801
    LED lamba E10, ışık kontrolü, kırmızı

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Dağıtım sistemleri
  • Şalterler ve koruyucu cihazlar
  • DIN raya monte cihazlar
  • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
  • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
  • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
  • Bina yönetim sistemi KNX
  • Hareket ve varlık dedek­törleri

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin