The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1
    • 12031404
    EAN
    4011334221340
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1

    hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, B.7, al. mat,lake 12031404

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, B.7, al. mat,lake

    12031404

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9006
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55 mm
    • Genişlik
      55 mm
    • Derinlik
      9 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Koak­siyel
    • Bağlantı sayısı
      2, 3
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 12031404
    PDF
    RoHS report 12031404
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 12031404 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 12031404

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Türkiye

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Uygunluk beyanı International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      3315438989 - Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı,/B.3/B.7, parlak beyaz
      3315438989
      Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, /B.3/B.7, parlak beyaz
    • 2
      11961606 - Hoparlör,B.3/B.7, ant. mat
      11961606
      Hoparlör, B.3/B.7, ant. mat
    • 3
      10338912 - TAE malzemesi, parlak beyaz
      10338912
      TAE malzemesi, parlak beyaz
    • 4
      10338919 - TAE malzemesi parça,/B.3/B.7, parlak beyaz
      10338919
      TAE malzemesi parça, /B.3/B.7, parlak beyaz
    • 5
      3315431606 - Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, B.3/B.7, ant. mat
      3315431606
      Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, B.3/B.7, ant. mat

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin