The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 10777103
    EAN
    4011334377504
    VPE
    1 parça

    döner p döner . j, aluzi anahtarı, K.5, al. eloksallı 10777103

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    döner p döner . j, aluzi anahtarı, K.5, al. eloksallı

    10777103

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları akse­suar­ları/yedek parçaları 1 mevcut ürünler

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 1 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları akse­suar­ları/yedek parçaları
    • 10107200

      sızdırmazlık seti. prizler/yüzeyler, K.x/Q.x, çev.

      0,00 €  / *

    Referans olarak

    • 10107200

      sızdırmazlık seti. prizler/yüzeyler, K.x/Q.x, çev.

      0,00 €  / *

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Döner kumanda düğmesi
    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      9006
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Alüminyum
    • İşlem
      Elok­sallı
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      20 mm
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Ekipman
    • Pencere/ışık çıkışını izleme
      Hayır
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP44
    Tanım­lama
    • Montaj düzen­lemesi
      Merkezî kapaklar

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • >
    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin