The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker K.5
    • Çerçev­eler ve sıva üstü kutular - Berker K.5
    • 10437003
    EAN
    4011334377467
    VPE
    5 Parçalar
    • Çerçev­eler ve sıva üstü kutular - Berker K.5

    sıva üstü Kutu 3'lü dikey, K.5, al. mat,lake 10437003

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    sıva üstü Kutu 3'lü dikey, K.5, al. mat,lake

    10437003

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Priz çıkışı 1 mevcut ürünler

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 4 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Priz çıkışı
    • 47357003

      priz, gelişmiş kontak koruma, K.5, al. eloksallı

      €0,00  / *

    Referans olarak

    • 13737003

      3'lü yatay çerçeve, K.5, al. eloksallı

      €0,00  / *
    • 13337003

      3'lü dikey çerçeve, K.5, al. eloksallı

      €0,00  / *
    • 13737004

      3'lü yatay çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme

      €0,00  / *
    • 13337004

      3'lü dikey çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat yüzey

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Kapa­site
    • Modül sayısı
      3
    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9006
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş, Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      88,50 mm
    • Genişlik
      224 mm
    • Derinlik
      41,50 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      36 mm
    Ekipman
    • Kablo girişli
      Evet
    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva üstü montaj
    Akse­suarlar
    • Çerçeve kapağı ile
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      K.x
    • Related Series
      K.5

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10437003
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 10437003 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 10437003

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      13937004 - 5'li yatay çerçeve, K.5, paslanmaz,çelik, mat metal malzeme
      13937004
      5'li yatay çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, mat metal malzeme
    • 2
      10427004 - sıva üstü Kutu 2'li dikey, K.5, paslanmaz,çelik mat,lake
      10427004
      sıva üstü Kutu 2'li dikey, K.5, paslanmaz, çelik mat, lake
    • 3
      10427003 - sıva üstü Kutu 2'li dikey, K.5, al. mat,lake
      10427003
      sıva üstü Kutu 2'li dikey, K.5, al. mat, lake
    • 4
      13137004 - 1'li çerçeve, K.5, paslanmaz,çelik, metal mat
      13137004
      1'li çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat
    • 5
      13337004 - 3'lü dikey çerçeve, K.5, paslanmaz,çelik, metal mat yüzey
      13337004
      3'lü dikey çerçeve, K.5, paslanmaz, çelik, metal mat yüzey

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin