The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker K.1
    • Çerçev­eler ve sıva üstü kasalar - Berker K.1
    • 10417009
    EAN
    4011334267454
    VPE
    10 Parçalar
    • Çerçev­eler ve sıva üstü kasalar - Berker K.1

    sıva üstü Kutu 1'li, K.1, parlak beyaz 10417009

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    sıva üstü Kutu 1'li, K.1, parlak beyaz

    10417009

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Priz çıkışı 1 mevcut ürünler

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 2 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Priz çıkışı
    • 47357009

      priz gelişmiş kontak koruma, K.1, parlak beyaz

      €0,00  / *

    Referans olarak

    • 13137009

      1'li çerçeve, K.1, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 13137006

      1'li çerçeve, K.1, ant. mat, lake

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Kapa­site
    • Modül sayısı
      0
    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9010
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      82 mm
    • Genişlik
      88,50 mm
    • Derinlik
      41,50 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      36 mm
    Ekipman
    • Kablo girişli
      Evet
    Kurulum, montaj
    • Kurulum-/Bağlantı Konumu
      Yatay, Dikey
    • Kurulum noktası
      Sıva üstü montaj
    Akse­suarlar
    • Çerçeve kapağı ile
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      K.x
    • Related Series
      K.1

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10417009
    PDF
    RoHS report 10417009
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 10417009 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 10417009

    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration | Hager Türkiye

      Declaration

      Uygunluk beyanı International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      13537009 - 5'li dikey çerçeve, K.1, parlak beyaz
      13537009
      5'li dikey çerçeve, K.1, parlak beyaz
    • 2
      13737006 - 3'lü yatay çerçeve, K.1, ant. mat,lake
      13737006
      3'lü yatay çerçeve, K.1, ant. mat, lake
    • 3
      13537006 - 5'li dikey çerçeve, K.1, ant. mat,lake
      13537006
      5'li dikey çerçeve, K.1, ant. mat, lake
    • 4
      13737009 - 3'lü yatay çerçeve, K.1, parlak beyaz
      13737009
      3'lü yatay çerçeve, K.1, parlak beyaz
    • 5
      13337006 - 3'lü dikey çerçeve, K.1, ant. mat,lake
      13337006
      3'lü dikey çerçeve, K.1, ant. mat, lake

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin