R.1/R.3/R.classic, merkezi plaka, beyaz 10192089
EAN
4011334377238
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
4468
kablo çıkışı , iletişim teknolojisi
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 151 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kod9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik58,10 mm
-
Genişlik58,10 mm
-
Derinlik17,40 mm
Bağlantı
-
Bağlantı sayısı0
-
Montaj tipiMontaj vidası
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Related SystemsR.x, Serie R.classic
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge