kapak geçiş anahtarı/yaylı butonu, R.classic, siyah cam 1001204500
EAN
4011334506966
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 18 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıGeçiş
Malzemeler
-
ColourSiyah
-
RAL kod9005
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemePlastik, Termoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik81,40 mm
-
Genişlik81,40 mm
-
Derinlik29 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiKelepçe montajı, Vida bağlantısı
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK05
-
Related SystemsSerie R.classic
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
EU Declaration of Conformity
dc23-1061
PDF270,47 kB
Daha fazla belge