The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • 50753532
    EAN
    4011334440994
    E-nr.
    1801807
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Markistryckknapp Kron, pil upp/ ned, utanpåliggande, W.1, IP55, Vit 50753532

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Markistryckknapp Kron, pil upp/ ned, utanpåliggande, W.1, IP55, Vit

    50753532

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ram 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ram
    • 13383513

      Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning blå LED 230V, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *
    • 13383512

      Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Typ av persi­enn­bry­tare
      1 polig tryck­knapp
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 35 °C
    Text
    • Brytare läge
      Med meka­nisk och elekt­risk förreg­ling för att förhindra gemen­samt akti­ve­ring
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ning
    • Utfö­rande
      För skruv­fäst­ning
    • Anslut­ning
      Med Wago kläm­kopp­lings­plint för 2 ledningar för lednings­drag­ning, Med två klämp­latser för Wago kopp­lings­plintar för 2 ledningar i kåpans golv
    • Rela­te­rade Series
      W1

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 50753532
    PDF
    RoHS-certifikat 50753532
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 50753532 | Hager Sverige

      Produktbild 50753532

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 50753532 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 50753532

      Markistryckknapp Kron, pil upp/ ned, utanpåliggande, W.1, IP55, Vit

      PDF
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03

      PDF
      82,41 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80141300 - Tryckknappsinsats, KNX easy, 1 vippa, med busskopplare, W.1, IP55
      80141300
      Tryckknappsinsats, KNX easy, 1 vippa, med busskopplare, W.1, IP55
      E-nr.
      1739200
    • 2
      80141200 - Tryckknappsinsats enkel återfjädrande, KNX, W.1
      80141200
      Tryckknappsinsats enkel återfjädrande, KNX, W.1
    • 3
      80141400 - Tryckknappsinsats dubbel återfj KNX W.1
      80141400
      Tryckknappsinsats dubbel återfj KNX W.1
    • 4
      6130763542 - Vippa enkel KNX easy, infälld, W.1, IP55, Vit
      6130763542
      Vippa enkel KNX easy, infälld, W.1, IP55, Vit
      E-nr.
      1739466
    • 5
      WNA693 - Kabelförskruvning 1 x M20, W.1, IP55, grå
      WNA693
      Kabelförskruvning 1 x M20, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802056

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group