The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • ZAY90274

Grelha metálica p/chão l.590 p.390 ZAY90274

EAN
3250611072690
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
100,13 €
/ Uni. *
100,13 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Grelha metálica p/chão l.590 p.390

ZAY90274

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 4 produtos disponíveis

  • ZAL52US

    Arm. ext. p/univ. a.1710 l.583 p.277

    1 078,05 €  / Uni.*
  • ZAL72US

    Arm. ext. p/univ. a.2010 l.583 p.277

    1 185,56 €  / Uni.*
  • ZAL175P

    Arm. ext. c/plat. a.1710 l.583 p.277

    1 126,48 €  / Uni.*
  • ZAL205P

    Arm. ext. c/plat. a.2010 l.583 p.277

    1 238,82 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    590 mm
  • Profun­di­dade
    390 mm
Equi­pa­mento
  • Com entrada de cabo
    Não
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço
  • Cor
    Aço inoxi­dável
Insta­la­ção, montagem
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Sim

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-11-24
PDF
4,33 MB
Hager REACH declaration ZAY90274
PDF
Hager RoHS report ZAY90274
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem ZAY90274 | Hager Portugal

    Descarregar imagem ZAY90274

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto ZAY90274 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto ZAY90274

    Grelha metálica p/chão l.590 p.390

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-05-27 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-05-27

    PDF
    215,94 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A