The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • XVS201
    EAN
    3250610103593
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    40

    cabo integrado 6,5m 11kW para witty XVS201

    Preço
    220,00 €
    / Uni. *
    220,00 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    cabo integrado 6,5m 11kW para witty

    XVS201

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Produtos relacionados

    • 5 produtos disponíveis

    • XVL122C

      witty plus 1x22kW 3 Pólos T2 6.5m

      1 274,47 €  / Uni.*
    • XVL122CFL

      witty plus 1x22kW 3P T2 com cabo integrado de 6, 5m e flow-GCE

      1 906,91 €  / Uni.*
    • XVL122CLM

      witty pro 1x22kW 3 Pólos T2 com cabo de 6.5m, compatível com o GLC

      1 528,57 €  / Uni.*
    • XVR111C

      witty one 1x11kW 3P T2 6.5m

      890,00 €  / Uni.*
    • XVR107C

      witty one 1x7kW 1 Polo T2 6.5m

      890,00 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    Cabo
    • Compri­mento do cabo
      6,5 m

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration XVS201
    PDF
    Relatório de RoHS XVS201
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XVS201 | Hager Portugal

      Descarregar imagem XVS201

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XVS201 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XVS201

      cabo integrado 6,5m 11kW para witty

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Portugal

      Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A