The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Mobi­li­dade eléc­trica
  • Peças de subs­ti­tui­ção, aces­só­rios e cabos
  • Peças de subs­ti­tuição para postos de carre­ga­mento
  • XVS131
  • Mobi­li­dade eléc­trica
  • Gestão e moni­to­ri­zação de energia

tampa exterior branca (cabo) witty XVS131

EAN
3250610103562
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
46,00 €
/ Uni. *
46,00 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

tampa exterior branca (cabo) witty

XVS131

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 5 produtos disponíveis

  • XVL122C

    witty plus 1x22kW 3P T2 com cabo integrado de 6, 5m

    1 274,47 €  / Uni.*
  • XVL122CFL

    witty plus 1x22kW 3P T2 com cabo integrado de 6, 5m e flow-GCE

    1 906,91 €  / Uni.*
  • XVL122CLM

    witty pro 1x22kW 3P T2 6.5m comp. GLC

    1 528,57 €  / Uni.*
  • XVR111C

    witty one 1x11kW 3P T2 6.5m

    0,00 €  / *
  • XVR107C

    witty one 7kW 1F T2 6.5m

    890,00 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    273 mm
  • Largura
    248 mm
  • Profun­di­dade
    72 mm
Insta­lação / montagem
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Sim
Mate­riais
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Cor
    Creme

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration XVS131
PDF
Hager Relatório de RoHS XVS131
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem XVS131 | Hager Portugal

    Descarregar imagem XVS131

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto XVS131 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto XVS131

    tampa exterior branca (cabo) witty

    PDF
  • Manual

    Imagem Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Portugal

    Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

    PDF
    203,74 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    XEVA160 - witty placa de prefuração para XEVA13x
    XEVA160
    witty placa de prefuração para XEVA13x
    Preço
    49,00 €
    / Uni. *
    49,00 €
    / Uni. *
  • 2
    XEVA150 - witty base para pedestal circular
    XEVA150
    witty base para pedestal circular
    Preço
    147,00 €
    / Uni. *
    147,00 €
    / Uni. *
  • 3
    XEVA110 - Pedestal retangular em aço inoxidável para um posto de carregamento
    XEVA110
    witty pedestal rectangular simples
    Preço
    640,00 €
    / Uni. *
    640,00 €
    / Uni. *
  • 4
    XEVA116 - witty kit ligação do pedestal à terra
    XEVA116
    witty kit ligação do pedestal à terra
    Preço
    198,00 €
    / Uni. *
    198,00 €
    / Uni. *
  • 5
    XEVA100 - Acessório inteligente Suporte de cabo para witty start ou witty share antracite
    XEVA100
    witty suporte para cabo
    Preço
    42,00 €
    / Uni. *
    42,00 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A