The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • XEVA115
    Acessório Witty Pedestal rectangular em design de aço inoxidável para um Posto de carregamento Witty Start ou Witty Share.
    EAN
    4012740990257
    Quantidade
    1 Uni.

    Pedestal retangular em aço inoxidável para dois postos de carregamento XEVA115

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Pedestal retangular em aço inoxidável para dois postos de carregamento

    XEVA115

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica
    • XEVA140

      witty kit suporte para pedestal rect.

      127,00 €  / Uni.*
    • XEVA116

      witty kit ligação do pedestal à terra

      198,00 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      1270 mm
    • Largura
      321 mm
    • Profun­di­dade
      91 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço inoxi­dável
    Peso
    • Capa­ci­dade de carga
      50 kg

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XEVA115 | Hager Portugal

      Imagem do produto XEVA115

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XEVA115 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XEVA115

      witty pedestal rect. para dois postos

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      19,56 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A