gallery 2M Botão chave, 3 pos., alumínio WXF617T
EAN
3250617198820
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
127,88 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorTitânio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico com placa de cobertura central
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de clique
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)0
Dimensões
-
Profundidade da montagem34 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar34 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoChave
Textos
-
IluminaçãoSem iluminação (não é possível iluminar)
-
Modo de comutaçãoInterruptor de grupo 1-0-2
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-06-14
PDF102,80 kB
Mais transferências