gallery 2M Tomada Schuko, alumínio WXF160T

EAN
3250617191791
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
7,11 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encaixado
Configuração
  • Nº de módulos
    6
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    16 A
Dimensões
  • Profundidade
    40.25 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    titane
  • Cor
    alumínio
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Material
    policarbonato (PC)
  • Aparência da superfície
    acabamento acetinado
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
  • ismetalliccolour
    Sim
Ligação
  • Tipo de ligação
    Ligação rápida
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
  • Índice de protecção IP
    IP21
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • protecção
    Proteção de contacto aprimorada
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA