gallery 2M Tomada Schuko, laranja WXF160E
EAN
3250617191685
Quantidade
10 Peças
Grupo
22
Preço
7,95 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 35 °C
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Índice de proteção IPIP21
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
-
Séries relacionadasgallery
Materiais
-
CorCor-de-laranja
-
Código RAL2009
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de clique
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos6
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
TampaAlojamento completo
-
ProteçãoProteção de contacto aprimorada
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Certificado do produto
Certificado do produto en-GB 2024-03-19
PDF2,29 MBCertificado do produto en-GB 2024-03-26
PDF264,04 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-06-07
PDF106,10 kB
Mais transferências