![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
WXF080
EAN
3250617195089
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal230 V
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal2.1 A
Detecção
-
Sensor de luminosidade0
Materiais, acabamento, cores
-
Materialpolicarbonato (PC)
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível1,5 / 2,5mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido1,5 / 2,5mm²
-
Tipo de ligaçãoLigação a parafusos
Equipamento
-
hasrandomprogramSim
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
Sériegallery
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para WXF080
PDF1 MBInstruções de montagem para WXF080
PDF1 MBInstruções de montagem para WXF080
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
PDF208 KBEU Declaration of Conformity
PDF316 KB -
documento PEP
PDF437 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências