![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
WXF070
EAN
3250617195072
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de interfacebotão
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal230 V
-
Tensão nominal230 V
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Voltagem
-
Tensão de serviço230 V AC
Potência
-
Potência iluminação halogéneo 230V20 / 275 W
-
Potência iluminação incandescente20 / 275 W
Materiais, acabamento, cores
-
Materialpolicarbonato (PC)
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemEncastrada
-
modo de instalaçãopara fixação de fecho
Ligação
-
Tipo de cargaUniversal
-
Seção transversal do condutor1.5…2.5 mm²
-
Tipo de ligaçãoLigação a parafusos
Equipamento
-
substationinputSim
-
princípio de reduzir a intensidade da luzcorte ou início de fase, de acordo com tipo de carga, auto-aprendizagem
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK03
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…35 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-10…50 °C
Identificação
-
Sériegallery
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para WXF070
PDF1 MBInstruções de montagem para WXF070
PDF1 MBInstruções de montagem para WXF070
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
PDF112 KBPDF207 KB -
documento PEP
PDF439 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências