gallery 2M Espelho saída de cabo, alum WXD155T
EAN
3250617190626
Quantidade
10 Peças
Grupo
22
Preço
3,39 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WXF155
gallery 2M Saída de cabo
6,55 €/ Uni.
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorTitânio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Dimensões
-
Profundidade24 mm
-
Altura45 mm
Capacidade
-
Número de módulos2
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Índice de proteção IPIP21
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-06-17
PDF79,10 kB
Mais transferências