Tecla gallery variador bluetooth, br WXD070B
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WXF070
gallery 2M Variador Bluetooth
73,07 €/ Uni.
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)2
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
Capacidade
-
Número de módulos2
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de encaixe
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK03
Identificação
-
Sistema de montagemElemento de controlo
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXD070B
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-05-11
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Mais transferências