gallery 2M Tecla 0-1 c/ visor, branco WXD013B
Preço
6,88 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WXF008
gallery 2M Interruptor bipolar 10A
7,66 €/ Uni.
Produtos relacionados
-
8 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão simples
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura44,60 mm
-
Largura44,70 mm
-
Profundidade8 mm
Capacidade
-
Número de módulos2
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de clique
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP21
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Sistemagallery
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXD013B
gallery 2M Tecla 0-1 c/ visor, branco
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-07-27
PDF80,44 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24
PDF186,08 kB
Mais transferências