TV+FM+SAT terminal, 2dB WUV30
EAN
3250617020251
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Peça central para tecnologia de comunicação 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada direta
Equipamento
-
Número de saídas3
Dimensões
-
Profundidade27,50 mm
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WUV30
TV+FM+SAT terminal, 2dB
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-01-24
PDF82,95 kB
Mais transferências