The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • WUV20

TV+FM terminal, 5dB WUV20

EAN
3250617020183
Quantidade
10 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

TV+FM terminal, 5dB

WUV20

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Peça central para tecno­logia de comu­ni­cação 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Peça central para tecno­logia de comu­ni­cação
  • WYA206

    Espelho TV 2/3 saídas, prata

    0,00 €  / *

Características técnicas

Liga­ções
  • Tipo de conec­tor/­ficha
    Tomada direta
Frequência
  • Largura de banda de frequência
    4 - 2400 MHz
Equi­pa­mento
  • Número de saídas
    2
Dimen­sões
  • Profun­di­dade
    27,50 mm
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration WUV20
PDF
Hager Relatório de RoHS WUV20
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WUV20 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WUV20

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WUV20 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WUV20

    TV+FM terminal, 5dB

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2022-01-24 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2022-01-24

    PDF
    82,95 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A