The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • Botões de pressão KNX
    • WST314T
    EAN
    3250617098144
    Quantidade
    1 Uni.
    • Botões de pressão KNX

    BP Systo KNX 2 teclas com LED, alu WST314T

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    BP Systo KNX 2 teclas com LED, alu

    WST314T

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Funções
    • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
      Sim
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      16 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Titânio
    • Código RAL
      9006
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Acaba­mento
      Mate
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Sim
    Arqui­te­tura
    • Comu­ni­cação
      KNX
    Âmbito da entrega
    • Ligação de bus incluída
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration WST314T
    PDF
    Relatório de RoHS WST314T
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WST314T | Hager Portugal

      Descarregar imagem WST314T

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WST314T | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WST314T

      BP Systo KNX 2 teclas com LED, alu

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2014-11-26 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2014-11-26

      PDF
      1,58 MB
      Imagem Manual de instalação International 2015-12-18 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2015-12-18

      PDF
      1,58 MB
      Imagem Manual de instalação es-ES, pt-PT 2014-11-26 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2014-11-26

      PDF
      1,58 MB
      Imagem Manual for WST30XX-WST31XX-WST32XX - Systo push-button, tebis KNX bus, x inputs (ES-PT, 2014-11) | Hager Portugal

      Manual for WST30XX-WST31XX-WST32XX - Systo push-button, tebis KNX bus, x inputs (ES-PT, 2014-11)

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2015-06-29

      PDF
      1,58 MB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Portugal

      Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      901,73 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (EN, 2016-11), easy link | Hager Portugal

      Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (EN, 2016-11), easy link

      Guia de Aplicação en-GB 2016-11-28

      PDF
      3,46 MB
      Imagem Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (PT, 2016-11), easy link | Hager Portugal

      Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (PT, 2016-11), easy link

      Guia de Aplicação pt-PT 2016-11-28

      PDF
      3,48 MB
      Imagem Guia de Aplicação en-GB 2015-05-18 | Hager Portugal

      Guia de Aplicação en-GB 2015-05-18

      PDF
      6,92 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-06 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-06

      PDF
      386,77 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      80143326 - BP KNX Q.x 3 teclas Easy p-etiq, antr
      80143326
      BP KNX Q.x 3 teclas Easy p-etiq, antr
      Preço
      85,65 €
      / Uni. *
      85,65 €
      / Uni. *
    • 2
      80162780 - BP KNX S/B 2 teclas Easy p-etiq, br/cr
      80162780
      BP KNX S/B 2 teclas Easy p-etiq, br/cr
      Preço
      79,38 €
      / Uni. *
      79,38 €
      / Uni. *
    • 3
      80143321 - BP KNX Q.x 3 teclas Easy p-etiq, alu
      80143321
      BP KNX Q.x 3 teclas Easy p-etiq, alu
      Preço
      88,22 €
      / Uni. *
      88,22 €
      / Uni. *
    • 4
      80163780 - BP KNX S/B 3 teclas Easy p-etiq, br/cr
      80163780
      BP KNX S/B 3 teclas Easy p-etiq, br/cr
      Preço
      99,98 €
      / Uni. *
      99,98 €
      / Uni. *
    • 5
      80141321 - BP KNX Q.x 1 tecla Easy p-etiq, alu
      80141321
      BP KNX Q.x 1 tecla Easy p-etiq, alu
      Preço
      57,72 €
      / Uni. *
      57,72 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A