The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
  • Sensores e apare­lhagem mural KNX
  • Botões de pressão KNX
  • WST306T
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes

BP Systo KNX 3 teclas, alu WST306T

EAN
3250617098069
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

BP Systo KNX 3 teclas, alu

WST306T

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Funções
  • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
    Sim
Dimen­sões
  • Profun­di­dade
    16 mm
Mate­riais
  • Cor
    Titânio
  • Código RAL
    9006
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Acaba­mento
    Mate
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Sim

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration WST306T
PDF
Hager Relatório de RoHS WST306T
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WST306T | Hager Portugal

    Descarregar imagem WST306T

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WST306T | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WST306T

    BP Systo KNX 3 teclas, alu

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2014-11-26 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2014-11-26

    PDF
    1,58 MB
    Imagem Manual de instalação International 2015-12-18 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2015-12-18

    PDF
    1,58 MB
    Imagem Manual de instalação es-ES, pt-PT 2014-11-26 | Hager Portugal

    Manual de instalação es-ES, pt-PT 2014-11-26

    PDF
    1,58 MB
    Imagem Manual for WST30XX-WST31XX-WST32XX - Systo push-button, tebis KNX bus, x inputs (ES-PT, 2014-11) | Hager Portugal

    Manual for WST30XX-WST31XX-WST32XX - Systo push-button, tebis KNX bus, x inputs (ES-PT, 2014-11)

    Manual de instalação es-ES, pt-PT 2015-06-29

    PDF
    1,58 MB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Portugal

    Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    901,73 kB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (EN, 2016-11), easy link | Hager Portugal

    Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (EN, 2016-11), easy link

    Guia de Aplicação en-GB 2016-11-28

    PDF
    3,46 MB
    Imagem Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang  (PT, 2016-11), easy link | Hager Portugal

    Application description EASY for WST30X-WST31X-WST32X - Multifunctional Push button xgang (PT, 2016-11), easy link

    Guia de Aplicação pt-PT 2016-11-28

    PDF
    3,48 MB
    Imagem Guia de Aplicação en-GB 2015-05-18 | Hager Portugal

    Guia de Aplicação en-GB 2015-05-18

    PDF
    6,92 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Eu Declaration of Conformity | Hager Portugal

    Eu Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

    PDF
    435,90 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    80162785 - BP KNX S/B 2 teclas Easy p-etiq, al/ant
    80162785
    BP KNX S/B 2 teclas Easy p-etiq, al/ant
    Preço
    76,96 €
    / Uni. *
    76,96 €
    / Uni. *
  • 2
    80660100 - Controlador ambiente KNX Easy c/ display
    80660100
    Controlador ambiente KNX Easy c/ display
    Preço
    276,92 €
    / Uni. *
    276,92 €
    / Uni. *
  • 3
    80142170 - BP KNX Q.x/K.x Easy 2 teclas com BCU
    80142170
    BP KNX Q.x/K.x Easy 2 teclas com BCU
    Preço
    105,59 €
    / Uni. *
    105,59 €
    / Uni. *
  • 4
    80040001 - BAU (Easy)
    80040001
    BAU (Easy)
    Preço
    66,61 €
    / Uni. *
    66,61 €
    / Uni. *
  • 5
    80163770 - BP KNX K.x 3 teclas Easy p-etiq, br
    80163770
    BP KNX K.x 3 teclas Easy p-etiq, br
    Preço
    96,60 €
    / Uni. *
    96,60 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A