The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker R.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.1
    • WLW1332BG
    EAN
    3250610091463
    Quantidade
    10 Peças
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.3
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.8
    • Regu­lação de luz - Serie 1930
    • Regu­lação de luz - Serie R.classic
    • Ver mais

    WLW1332BG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WLW1332BG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Ver tudo (8)
    Previous
    Previous
    503203
    503203
    Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
    10,30 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    303650
    303650
    Comutador escada, divisórias, 10AX 250V
    7,74 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    503150
    503150
    Botão simples, 1NA, divisórias, 10A 250V
    8,75 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    3037
    3037
    Inversor de grupo, 10AX 250V
    7,63 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    5031
    5031
    Botão simples, 1NA, 10A 250V
    4,35 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    5036
    5036
    Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
    6,92 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial 1 produtos disponíveis

    Acessórios obrigatórios

    • 503203

      Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V

      10,30 €  / Uni.*
    • 303650

      Comutador escada, divisórias, 10AX 250V

      7,74 €  / Uni.*
    • 503150

      Botão simples, 1NA, divisórias, 10A 250V

      8,75 €  / Uni.*
    • 3037

      Inversor de grupo, 10AX 250V

      7,63 €  / Uni.*
    • 5031

      Botão simples, 1NA, 10A 250V

      4,35 €  / Uni.*
    • 5036

      Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V

      6,92 €  / Uni.*
    • 3036

      Comutador de escada, 10AX 250V

      4,12 €  / Uni.*
    • 3031

      Interruptor simples, 10AX 250V

      7,27 €  / Uni.*

    Complete seu sistema

    • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial
    • 10107700

      R.1/R.3 - junta IP44 interrup./botões

      4,36 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Tecla simples
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      9005
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      57,80 mm
    • Largura
      57,80 mm
    • Profun­di­dade
      20 mm
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Sem
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Sim
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Utili­zável na classe de proteção IP mais alta
      IP44 em combi­nação com conjunto vedante
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Elemento de controlo
    • Sistema
      R.x, Serie 1930/­Glas, Serie R.classic

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLW1332BG
    PDF
    Relatório de RoHS WLW1332BG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WLW1332BG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WLW1332BG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WLW1332BG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WLW1332BG

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-10

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagem Ferramenta de software de-DE 2026-04-01 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-01-27 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23

      PDF
      305,87 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      16512069 - R.1/R.3 - Barrier-Free c/chave, branco
      16512069
      R.1/R.3 - Barrier-Free c/chave, branco
      Preço
      10,51 €
      / Uni. *
      10,51 €
      / Uni. *
    • 2
      85141131 - R.1/R.3 - tecla simples, preto
      85141131
      R.1/R.3 - tecla simples, preto
      Preço
      39,40 €
      / Uni. *
      39,40 €
      / Uni. *
    • 3
      85141139 - R.1/R.3 - tecla simples, branco
      85141139
      R.1/R.3 - tecla simples, branco
      Preço
      38,60 €
      / Uni. *
      38,60 €
      / Uni. *
    • 4
      85142131 - R.1/R.3 - tecla dupla, preto
      85142131
      R.1/R.3 - tecla dupla, preto
      Preço
      43,34 €
      / Uni. *
      43,34 €
      / Uni. *
    • 5
      16202089 - R.1/R.3 - tecla simples, branco
      16202089
      R.1/R.3 - tecla simples, branco
      Preço
      5,03 €
      / Uni. *
      5,03 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A