The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Serie 1930
    • Apli­cação para hote­laria - Serie 1930
    • WLN8010BG
    EAN
    3250610089668
    Quantidade
    1 Uni.
    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
    • Apli­cação para hote­laria - Serie 1930
    • Apli­cação para hoteis - Serie Glas
    • Apli­cação para hoteis - Serie R.classic
    • Ver mais

    WLN8010BG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WLN8010BG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    138201
    138201
    1930 - quadro x1, Ø58mm, preto
    5,79 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Poder de corte
      10 A
    • Corrente de contacto momen­tânea
      10 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      230 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Cartão de hotel
    • Número de polos
      1
    Potência
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      1500 W
    • Lâmpadas fluo­res­centes em circuito duplo
      1500 W
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Trans­pa­rente
      Não
    • Contém mate­rial reci­clado (% do peso total do plás­tico)
      0
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      60 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      32 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      35 mm
    • Diâmetro
      70 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      0
    • Com contacto de sinal de feed­back
      Não
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    • Sistema
      Serie 1930/­Glas, Serie R.classic

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Hotel card switch electronic, white glossy (essentials) (English)
    PDF
    562,12 kB
    REACH declaration WLN8010BG
    PDF
    Relatório de RoHS WLN8010BG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WLN8010BG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WLN8010BG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WLN8010BG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WLN8010BG

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-10

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31 | Hager Portugal

      Manual de instalação de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-03-31

      PDF
      3,79 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-03-30 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-03-30

      PDF
      469,05 kB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2026-04-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2026-04-01

      PDF
      471,06 kB
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagem Ferramenta de software de-DE 2026-04-01 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,18 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-US 2026-02-25

      PDF
      281,55 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A